Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2478.20.20.3 - Mercedes-Benz standartı kaldırma üniteleri için tampon
Malzeme listesi
2478.20.20.3
BC
Siparis No
2478.20.20.3
DOC
Katalog sayfa
2478_20_20_3_pdf
D1
Dış Çap
39.500 mm
D2
İç çapı
32.200 mm
D3
39.600 mm
L0
Uzunluğu
12.600 mm
F
3.600 mm
W3
Enerji alımı
4.000 Nm/Hub
ZTC
Gümrük tarife numarası
82073010
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
Boyut
2D