Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2478.20.20.3 - Tlumící element pro nadzvedávací jednotky dle normy Mercedes-Benz
Kusovník
2478.20.20.3
BC
Objednací číslo
2478.20.20.3
DOC
Katalogový list
2478_20_20_3_pdf
D1
Vnější průměr
39.500 mm
D2
Vnitřní průměr
32.200 mm
D3
39.600 mm
L0
Délka
12.600 mm
F
3.600 mm
W3
spotřebou energie
4.000 Nm/Hub
ZTC
Číslo celního sazebníku
82073010
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D