Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
FIBRO
Descripción
2478.20.20.4 - Casquillo distanciador para unidades de elevación según Norma Mercedes-Benz
Lista de materiales
2478.20.20.4
BC
Código
2478.20.20.4
DOC
Catálogo de la página
2478_20-20_4_pdf
D1
Diámetro interior
33.000 mm
D2
Diámetro exterior
39.500 mm
L1
Longitud
61.000 mm
GEW
Peso
0.175 kg
ZTC
Código arancelario
82073010
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D