Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2478.20.20.4 - Distanční pouzdro pro nadzvedávací jednotky dle normy Mercedes-Benz
Kusovník
2478.20.20.4
BC
Objednací číslo
2478.20.20.4
DOC
Katalogový list
2478_20-20_4_pdf
D1
Vnitřní průměr
33.000 mm
D2
Vnější průměr
39.500 mm
L1
Délka
61.000 mm
GEW
Hmotnost
0.175 kg
ZTC
Číslo celního sazebníku
82073010
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D