Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2478.20.20.4 - Distanzhülse für Anhebeeinheit nach Mercedes-Benz
Stückliste
2478.20.20.4
BC
Bestell-Nummer
2478.20.20.4
DOC
Katalogblatt
2478_20-20_4_pdf
D1
Innendurchmesser
33.000 mm
D2
Außendurchmesser
39.500 mm
L1
Länge
61.000 mm
GEW
Gewicht
0.175 kg
ZTC
Zolltarifnummer
82073010
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D