Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2478.20.20.4 - Entretoise pour unités de levage selon norme Mercedes-Benz
Nomenclature
2478.20.20.4
BC
N° de commande
2478.20.20.4
DOC
Fiche catalogue
2478_20-20_4_pdf
D1
Diamètre intérieur
33.000 mm
D2
Diamètre extérieur
39.500 mm
L1
Longueur
61.000 mm
GEW
Poids
0.175 kg
ZTC
Numéro du tarif douanier
82073010
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D