Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2478.20.20.4 - Mercedes-Benz standartında kaldırma üniteleri için boşluk yeleği
Malzeme listesi
2478.20.20.4
BC
Siparis No
2478.20.20.4
DOC
Katalog sayfa
2478_20-20_4_pdf
D1
İç çapı
33.000 mm
D2
Dış Çap
39.500 mm
L1
Uzunluğu
61.000 mm
GEW
Ağırlık
0.175 kg
ZTC
Gümrük tarife numarası
82073010
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
Boyut
2D