Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2478.20.20.4 - Spacer sleeve for lifting units to Mercedes-Benz
Bill of material
2478.20.20.4
BC
Order No.
2478.20.20.4
DOC
Catalog page
2478_20-20_4_pdf
D1
Inside diameter
33.000 mm
D2
External diameter
39.500 mm
L1
Length
61.000 mm
GEW
Weight
0.175 kg
ZTC
Customs tariff number
82073010
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D