Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2478.20.20.4 - Tubo distanziatore per unità di sollevamento secondo norma Mercedes Benz
Lista materiale
2478.20.20.4
BC
N. d'ordine
2478.20.20.4
DOC
Catalogo pagina
2478_20-20_4_pdf
D1
Diametro interno
33.000 mm
D2
Diametro esterno
39.500 mm
L1
Lunghezza
61.000 mm
GEW
Peso
0.175 kg
ZTC
Numero tariffa doganale
82073010
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D