Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2478.20.20.4 - Tuleja dystansowa do zespołu podnoszącego wg normy Mercedes-Benz
Lista materiałowa
2478.20.20.4
BC
Numer katalogowy
2478.20.20.4
DOC
Karta katalogowa
2478_20-20_4_pdf
D1
Średnica wewnętrzna
33.000 mm
D2
Średnica zewnętrzna
39.500 mm
L1
Długość
61.000 mm
GEW
Waga
0.175 kg
ZTC
Numer taryfy celnej
82073010
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D