Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2478.25.00090. - Hochhebereinheit mit Saeulenfuehrung
Bill of material
2478.25.00090.063
BC
Order No.
DOC
Catalog page
2478_25_00090.pdf
S
Stroke max.
mm
SA
mm
Введите значение для SA
mm
cm
inch
ft
A
Height
mm
B
mm
E1
mm
L1
Länge Grundplatte
160.000 mm
L2
Länge Traverse
mm
M
10.000 mm
SL
40.000 mm
GDFHUB
mm
FA
Initial spring force
90.000 daN
FE
Endfederkraft
daN
GDF
Gas spring
ZTC
Customs tariff number
84669400
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D