Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 10
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2479.032. - Molla a gas (Spina elastiche di pressione) con esagono interno, VDI 3004
Lista materiale
2479.032.00020.050
BC
N. d'ordine
DOC
Catalogo pagina
2479_032_pdf
IER
Istruzioni per il montaggio
Istruzioni per il montaggio.pdf
D1
Filettatura di avvitamento
M24x1.5 mm
L
Lunghezza
mm
LMIN
Lunghezza pressato
mm
HUB
mm
Inserisci valore per HUB
mm
cm
inch
ft
HUBMAX
Corsa mass.
mm
FA
Forza iniziale della molla
daN
FE
Forza fine della molla
daN
FN
Kraft nominal
20.000 daN
FA20
Forza iniziale della molla
23.000 daN
FE20
Forza fine della molla
daN
P20
Pressione di carica
20.000 bar
GDFKZ20
Contrassegno della forza della molla
verde
FA40
Forza iniziale della molla
45.000 daN
FE40
Forza fine della molla
daN
P40
Pressione di carica
40.000 bar
GDFKZ40
Contrassegno della forza della molla
azzuro
FA80
Forza iniziale della molla
85.000 daN
FE80
Forza fine della molla
daN
P80
Pressione di carica
75.000 bar
GDFKZ80
Contrassegno della forza della molla
rosso
FA170
Forza iniziale della molla
170.000 daN
FE170
Forza fine della molla
daN
P170
Pressione di carica
150.000 bar
GDFKZ170
Contrassegno della forza della molla
giallo
GEW
Peso
kg
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D