Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 13
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2479.034. - Ressort à gaz (Poussoir à ressort), selon norme WDX
Nomenclature
2479.034.00020.038
BC
N° de commande
DOC
Fiche catalogue
2479_034_pdf
IER
Instructions de montage
Instructions de montage.pdf
D1
Filetage de fixation
M24x1.5 mm
L
Longueur
mm
LMIN
Longueur pressé
mm
HUB
mm
Entrez la valeur pour HUB
mm
cm
inch
ft
HUBMAX
Course max.
mm
FA
Force initiale du ressort
daN
FA20
Force initiale du ressort
23.000 daN
FE20
Force finale du ressort
daN
P20
Pression de remplissage
20.000 bar
GDFKZ20
Identification de la force de ressort
vert
FA40
Force initiale du ressort
45.000 daN
FE40
Force finale du ressort
daN
P40
Pression de remplissage
40.000 bar
GDFKZ40
Identification de la force de ressort
bleu
FA80
Force initiale du ressort
85.000 daN
FE80
Force finale du ressort
daN
P80
Pression de remplissage
75.000 bar
GDFKZ80
Identification de la force de ressort
rouge
FA170
Force initiale du ressort
170.000 daN
FE170
Force finale du ressort
daN
P170
Pression de remplissage
150.000 bar
GDFKZ170
Identification de la force de ressort
jaune
GEW
Poids
kg
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D