Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2480.00.20. - 适配器底架
明细表
2480.00.20.01000
BC
订购编号
2480.00.20.01000
DOC
目录页
2490_14_01000
ZD
外径
38.000 mm
H
高度
20.000 mm
D1
32.000 mm
H1
4.000 mm
H2
4.000 mm
TK
Teilkreis Senkung
17.000 mm
D2
10.500 mm
D3
6.800 mm
T
6.500 mm
TK1
Teilkreis Gewinde
25.000 mm
M
6.000 mm
MT
11.500 mm
GEW
体重
0.178 kg
ZTC
海关税号
82073010
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.