Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2480.00.20. - Adapter baseplate
Bill of material
2480.00.20.01000
BC
Order No.
2480.00.20.01000
DOC
Catalog page
2490_14_01000
ZD
External diameter
38.000 mm
H
Height
20.000 mm
D1
32.000 mm
H1
4.000 mm
H2
4.000 mm
TK
Teilkreis Senkung
17.000 mm
D2
10.500 mm
D3
6.800 mm
T
6.500 mm
TK1
Teilkreis Gewinde
25.000 mm
M
6.000 mm
MT
11.500 mm
GEW
Weight
0.178 kg
ZTC
Customs tariff number
82073010
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.