Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2480.00.20. - Adapter-Bodenplatte
Stückliste
2480.00.20.01000
BC
Bestell-Nummer
2480.00.20.01000
DOC
Katalogblatt
2490_14_01000
ZD
Außendurchmesser
38.000 mm
H
Höhe
20.000 mm
D1
32.000 mm
H1
4.000 mm
H2
4.000 mm
TK
Teilkreis Senkung
17.000 mm
D2
10.500 mm
D3
6.800 mm
T
6.500 mm
TK1
Teilkreis Gewinde
25.000 mm
M
6.000 mm
MT
11.500 mm
GEW
Gewicht
0.178 kg
ZTC
Zolltarifnummer
82073010
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.