Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2480.00.20. - Płyty podstawy adaptera
Lista materiałowa
2480.00.20.01000
BC
Numer katalogowy
2480.00.20.01000
DOC
Karta katalogowa
2490_14_01000
ZD
Średnica zewnętrzna
38.000 mm
H
Wysokość
20.000 mm
D1
32.000 mm
H1
4.000 mm
H2
4.000 mm
TK
Teilkreis Senkung
17.000 mm
D2
10.500 mm
D3
6.800 mm
T
6.500 mm
TK1
Teilkreis Gewinde
25.000 mm
M
6.000 mm
MT
11.500 mm
GEW
Waga
0.178 kg
ZTC
Numer taryfy celnej
82073010
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.