Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2480.00.20. - Plaque de pied d’adaptateur
Nomenclature
2480.00.20.01000
BC
N° de commande
2480.00.20.01000
DOC
Fiche catalogue
2490_14_01000
ZD
Diamètre extérieur
38.000 mm
H
Hauteur
20.000 mm
D1
32.000 mm
H1
4.000 mm
H2
4.000 mm
TK
Teilkreis Senkung
17.000 mm
D2
10.500 mm
D3
6.800 mm
T
6.500 mm
TK1
Teilkreis Gewinde
25.000 mm
M
6.000 mm
MT
11.500 mm
GEW
Poids
0.178 kg
ZTC
Numéro du tarif douanier
82073010
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.