Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2480.00.26.21 - Anschlussverschraubung 45°-24°Konus, DN5, schwenkbar
Stückliste
2480.00.26.21
BC
Bestell-Nummer
2480.00.26.21
DOC
Katalogblatt
2480_00_26.pdf
SW
Schlüsselweite
14.000 mm
SWE
16.200 mm
ZTC
Zolltarifnummer
82073010
GEW
Gewicht
0.044 kg
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D