Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2480.00.26.21 - Raccord vissant à 45°-cône de 24°, DN5, orientable
Nomenclature
2480.00.26.21
BC
N° de commande
2480.00.26.21
DOC
Fiche catalogue
2480_00_26.pdf
SW
Cote sur plats
14.000 mm
SWE
16.200 mm
ZTC
Numéro du tarif douanier
82073010
GEW
Poids
0.044 kg
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D