Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2480.00.26.21 - Screw connection 45°-24° conus, DN5, adjustable
Bill of material
2480.00.26.21
BC
Order No.
2480.00.26.21
DOC
Catalog page
2480_00_26.pdf
SW
Width across flats
14.000 mm
SWE
16.200 mm
ZTC
Customs tariff number
82073010
GEW
Weight
0.044 kg
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D