Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2480.00.26.21 - Vida bağlantısı 45°-24° konus, DN5, dönebilir
Malzeme listesi
2480.00.26.21
BC
Siparis No
2480.00.26.21
DOC
Katalog sayfa
2480_00_26.pdf
SW
Düzlemler arası genişlik
14.000 mm
SWE
16.200 mm
ZTC
Gümrük tarife numarası
82073010
GEW
Ağırlık
0.044 kg
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
2D