Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2480.00.26.22.10 - Raccord vissant à 90°-cône de 24°, DN10, orientable
Nomenclature
2480.00.26.22.10
BC
N° de commande
2480.00.26.22.10
SW
Cote sur plats
19.000 mm
GEW
Poids
0.059 kg
ZTC
Numéro du tarif douanier
82073010
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D