Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2480.00.26.22 - Připojovací šroubení 90°-24° kónusem, DN5, otočné
Kusovník
2480.00.26.22
BC
Objednací číslo
2480.00.26.22
DOC
Katalogový list
2480_00_26.pdf
SW
Otvor klíče
14.000 mm
SWE
16.200 mm
ZTC
Číslo celního sazebníku
82073010
GEW
Hmotnost
0.048 kg
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D