Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2480.00.28.28 - Adaptateur K-Microsystème à cône de 24°, tuyau-tuyau
Nomenclature
2480.00.28.28
BC
N° de commande
2480.00.28.28
DOC
Fiche catalogue
2480_00_28_2x_pdf
DN
Schlauchnenngrösse
2.000
GEW
Poids
0.019 kg
ZTC
Numéro du tarif douanier
82073010
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D