Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2480.00.45.00.01. - Anschlussverschraubung GE-G1/4-G1/8
Stückliste
2480.00.45.00.01.18.14
BC
Bestell-Nummer
2480.00.45.00.01.18.14
DOC
Katalogblatt
2480_00_45_pdf
GA
Einschraubgewinde
G1/8
M
Anschlussgewinde
G1/4 mm
L1
Länge
31.000 mm
L2
23.000 mm
SW
19.000 mm
GEW
Gewicht
0.041 kg
ZTC
Zolltarifnummer
90262080
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D