Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2480.00.45.00.01. - Připojovací šroubení GE-G1/4-G1/8
Kusovník
2480.00.45.00.01.18.14
BC
Objednací číslo
2480.00.45.00.01.18.14
DOC
Katalogový list
2480_00_45_pdf
GA
Male thread
G1/8
M
connection thread
G1/4 mm
L1
Délka
31.000 mm
L2
23.000 mm
SW
19.000 mm
GEW
Hmotnost
0.041 kg
ZTC
Číslo celního sazebníku
90262080
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D