Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2480.00.45.01/02 - Presostat membranowy
Lista materiałowa
2480.00.45.01
BC
Numer katalogowy
DOC
Karta katalogowa
2480_00_45.pdf
EB
switching range, adjustable
bar
EBMIN
Einstellbereich min
bar
EBMAX
Einstellbereich max
bar
TOL
Toleranz
bar
DS
Überdrucksicherung
350 bar
BP
Berstdruck
900 bar
U
max. Spannung
250 V
GEW
Waga
0.116 kg
ZTC
Numer taryfy celnej
90262080
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D