Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2480.00.54.10 - Presse à sertir pneumatique pour flexibles du tuyau, pneumatique
Nomenclature
2480.00.54.10
BC
N° de commande
2480.00.54.10
DOC
Fiche catalogue
2480_00_54_pdf mm
FP
Force de pression [kN/t]
750 / 75 kN / t
PB
Zone de sertissage
52.000 mm
W
Öffnungsweg
+10 mm
O
Öffnung ohne Pressbacken
52.000 mm
PBDN2
Mâchoires à sertir largeur nominale de tuyau DN2
2480.00.54.10.02
PBDN5
Mâchoires à sertir largeur nominale de tuyau DN5
2480.00.54.10.05
A
Moteur d’entraînement
Air comprimé
OV
Ölvolumen
1.400 l
AB
Dimensions (Lxlxh)
230x180x160 mm
GEW
Poids
16.000 kg
ZTC
Numéro du tarif douanier
82073010
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !