Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2480.00.54.20 - Elektrikli manuel hortum sıkma makinesi (pil ile çalışır)
Malzeme listesi
2480.00.54.20
BC
Siparis No
2480.00.54.20
DOC
Katalog sayfa
2480_00_54.pdf mm
FP
Sıkma kuvveti [kN/t]
15 / 1,5 kN / t
ANP
Basım adedi
yakl. 150 yanında1,5 Ah
PK
Sıkma çenelerinin kafası
yakl. 350° döndürülebilir
A
Tahrik
pil ile çalışır
S
Voltaj [V]
18 V
L
Leistung
1.500 Ah
AT
Akkuladezeit
15 min
AB
Ölçüler (uxgxy)
377x75x116 mm
GEW
Ağırlık
2.300 kg
ZTC
Gümrük tarife numarası
82073010
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Bu parçanın oluşturulması ile ilgili bir eylem yok