Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2480.00.54.20 - Handschlauchpresse, elektrisch (akkubetrieben)
Stückliste
2480.00.54.20
BC
Bestell-Nummer
2480.00.54.20
DOC
Katalogblatt
2480_00_54.pdf mm
FP
Presskraft
15 / 1,5 kN / t
ANP
Anzahl Pressungen
ca. 150 bei 1,5 Ah
PK
Pressbackenkopf
ca. 350° drehbar
A
Antrieb
akkubetrieben
S
Spannung [V]
18 V
L
Leistung
1.500 Ah
AT
Akkuladezeit
15 min
AB
Abmessung (lxbxh)
377x75x116 mm
GEW
Gewicht
2.300 kg
ZTC
Zolltarifnummer
82073010
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft