Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
FIBRO
Descripción
2480.00.54.20 - Prensa de uso manual para el prensado de terminales en las mangueras, de accionamiento eléctrico (mediante baterías)
Lista de materiales
2480.00.54.20
BC
Código
2480.00.54.20
DOC
Catálogo de la página
2480_00_54.pdf mm
FP
Fuerza de presión [kN/t]
15 / 1,5 kN / t
ANP
Cantidad de prensados
aprox. 150 en 1,5 Ah
PK
Cabeza para las mordazas de sujeción
aprox. 350° giratorio
A
Accionamiento
mediante baterías
S
Tension [V]
18 V
L
Leistung
1.500 Ah
AT
Akkuladezeit
15 min
AB
Dimensiones (lxbxh)
377x75x116 mm
GEW
Peso
2.300 kg
ZTC
Código arancelario
84672920
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD