Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2480.00.54.20 - Pressatubi, elettrica (alimentata a batteria)
Lista materiale
2480.00.54.20
BC
N. d'ordine
2480.00.54.20
DOC
Catalogo pagina
2480_00_54.pdf mm
FP
Forza di pressatura [kN/t]
15 / 1,5 kN / t
ANP
Quantità di colpi
circa 150 a 1,5 Ah
PK
Testa di crimpatura
circa 350° girevole
A
Alimentazione
alimentata a batteria
S
Voltaggio [V]
18 V
L
Leistung
1.500 Ah
AT
Akkuladezeit
15 min
AB
Dimensioni (LunxLarxAlt)
377x75x116 mm
GEW
Peso
2.300 kg
ZTC
Numero tariffa doganale
82073010
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte