Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2480.00.54.20 - Ręczna, elektryczna prasa do zaciskania końcówek węży ciśnieniowych (akumulatorowa)
Lista materiałowa
2480.00.54.20
BC
Numer katalogowy
2480.00.54.20
DOC
Karta katalogowa
2480_00_54.pdf mm
FP
Siła prasy [kN/t]
15 / 1,5 kN / t
ANP
Liczba skoków
ok. 150 dot. 1,5 Ah
PK
Głowica zaciskająca
ok. 350° obrotowym
A
Napęd
akumulatorowa
S
Napięcie [V]
18 V
L
Leistung
1.500 Ah
AT
Akkuladezeit
15 min
AB
Wymiary (lxbxh)
377x75x116 mm
GEW
Waga
2.300 kg
ZTC
Numer taryfy celnej
82073010
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Z tą częścią nie jest powiązany żaden proces generowania