Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2480.005. - Nutmutter
Stückliste
2480.005.00250
BC
Bestell-Nummer
2480.005.00250
DOC
Katalogblatt
2480_32_00250_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
38.000 mm
M
Gewinde
M38x1,5
A
Außenmaß
58.000 mm
H
Dicke
11.000 mm
GEW
Gewicht
0.119 kg
N
8.000 mm
T
3.500 mm
P
1.500 mm
TYP
18.000 mm
ZTC
Zolltarifnummer
73181900
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.