Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2480.005. - Slotted nut
Bill of material
2480.005.00250
BC
Order No.
2480.005.00250
DOC
Catalog page
2480_32_00250_bv
ZD
Cylinder diameter
38.000 mm
M
Thread
M38x1,5
A
External dimension
58.000 mm
H
Thickness
11.000 mm
GEW
Weight
0.119 kg
N
8.000 mm
T
3.500 mm
P
1.500 mm
TYP
18.000 mm
ZTC
Customs tariff number
73181900
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.