Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2480.006. - 带内螺纹的锁紧法兰盘
明细表
2480.006.00250
BC
订购编号
2480.006.00250
DOC
目录页
2480_32_00250_bv
ZD
Cylinder diameter
38.000 mm
NM
螺纹
M38x1,5
A
External dimension
75.000 mm
C
宽度
50.000 mm
H
厚度
12.000 mm
B
Stichmass Befestigung
50.300 mm
E
Stichmass Befestigung
29.000 mm
D
9.000 mm
D1
15.000 mm
T
9.000 mm
P
1.500 mm
M
6.000 mm
GEW
体重
0.164 kg
TYP
19.000 mm
ZTC
海关税号
82073010
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
2D