Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2480.006. - Flanş
Malzeme listesi
2480.006.00250
BC
Siparis No
2480.006.00250
DOC
Katalog sayfa
2480_32_00250_bv
ZD
Silindir çapı
38.000 mm
NM
Vida Dişi
M38x1,5
A
Dış Boyutlar
75.000 mm
C
Genişlik
50.000 mm
H
Kalınlık
12.000 mm
B
Stichmass Befestigung
50.300 mm
E
Stichmass Befestigung
29.000 mm
D
9.000 mm
D1
15.000 mm
T
9.000 mm
P
1.500 mm
M
6.000 mm
GEW
Ağırlık
0.164 kg
TYP
19.000 mm
ZTC
Gümrük tarife numarası
82073010
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
2D