Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2480.006. - Kołnierz zaciskowy
Lista materiałowa
2480.006.00250
BC
Numer katalogowy
2480.006.00250
DOC
Karta katalogowa
2480_32_00250_bv
ZD
Średnica tłoczyska
38.000 mm
NM
Gwint
M38x1,5
A
Wymiar zewnętrzny
75.000 mm
C
Szerokość
50.000 mm
H
Grubość
12.000 mm
B
Stichmass Befestigung
50.300 mm
E
Stichmass Befestigung
29.000 mm
D
9.000 mm
D1
15.000 mm
T
9.000 mm
P
1.500 mm
M
6.000 mm
GEW
Waga
0.164 kg
TYP
19.000 mm
ZTC
Numer taryfy celnej
82073010
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D