Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
FIBRO
Descripción
2480.006. - Pletina de sujeción
Lista de materiales
2480.006.00250
BC
Código
2480.006.00250
DOC
Catálogo de la página
2480_32_00250_bv
ZD
Diametro del cilindro
38.000 mm
NM
Rosca
M38x1,5
A
Medida exterior
75.000 mm
C
Anchura
50.000 mm
H
Espesor
12.000 mm
B
Stichmass Befestigung
50.300 mm
E
Stichmass Befestigung
29.000 mm
D
9.000 mm
D1
15.000 mm
T
9.000 mm
P
1.500 mm
M
6.000 mm
GEW
Peso
0.164 kg
TYP
19.000 mm
ZTC
Código arancelario
82073010
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D