Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2480.006. - Upínací příruba
Kusovník
2480.006.00250
BC
Objednací číslo
2480.006.00250
DOC
Katalogový list
2480_32_00250_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
38.000 mm
NM
Závit
M38x1,5
A
vnější rozměr
75.000 mm
C
Sířka
50.000 mm
H
Tloušťka
12.000 mm
B
Stichmass Befestigung
50.300 mm
E
Stichmass Befestigung
29.000 mm
D
9.000 mm
D1
15.000 mm
T
9.000 mm
P
1.500 mm
M
6.000 mm
GEW
Hmotnost
0.164 kg
TYP
19.000 mm
ZTC
Číslo celního sazebníku
82073010
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D