Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
FIBRO
Descripción
2480.007. - Bridas de sujeción
Lista de materiales
2480.007.10000
BC
Código
2480.007.10000
DOC
Catálogo de la página
2480_12_10000_bv
A
Medida exterior
58.000 mm
B
Stichmass Befestigung
240.000 mm
D
21.000 mm
E
188.400 mm
F
196.800 mm
H
Espesor
15.000 mm
K
7.600 mm
ZD
Diametro del cilindro
195.000 mm
ZD1
195.000 mm
GEW
Peso
0.248 kg
TYP
7.000 mm
ZTC
Código arancelario
82073010
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.