Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2480.007. - Bride de fixation
Nomenclature
2480.007.10000
BC
N° de commande
2480.007.10000
DOC
Fiche catalogue
2480_12_10000_bv
A
Dimension extérieure
58.000 mm
B
Stichmass Befestigung
240.000 mm
D
21.000 mm
E
188.400 mm
F
196.800 mm
H
Epaisseur
15.000 mm
K
7.600 mm
ZD
Diamètre de cylindre
195.000 mm
ZD1
195.000 mm
GEW
Poids
0.248 kg
TYP
7.000 mm
ZTC
Numéro du tarif douanier
82073010
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.