Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2480.007. - Bride de fixation
Nomenclature
2480.007.00500
BC
N° de commande
2480.007.00500
DOC
Fiche catalogue
2480_13_00500_bv
A
Dimension extérieure
25.000 mm
B
Stichmass Befestigung
70.700 mm
D
9.000 mm
E
40.900 mm
F
45.400 mm
H
Epaisseur
6.500 mm
K
3.700 mm
ZD
Diamètre de cylindre
45.200 mm
ZD1
45.000 mm
GEW
Poids
0.028 kg
TYP
7.000 mm
ZTC
Numéro du tarif douanier
82073010
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.