Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2480.007. - Sıkma pabucu
Malzeme listesi
2480.007.00750
BC
Siparis No
2480.007.00750
DOC
Katalog sayfa
2480_13_00750_bv
A
Dış Boyutlar
30.000 mm
B
Stichmass Befestigung
80.000 mm
D
13.000 mm
E
44.400 mm
F
52.000 mm
H
Kalınlık
14.200 mm
K
7.600 mm
ZD
Silindir çapı
50.200 mm
ZD1
50.000 mm
GEW
Ağırlık
0.069 kg
TYP
7.000 mm
ZTC
Gümrük tarife numarası
82073010
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.