Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2480.007. - Sıkma pabucu
Malzeme listesi
2480.007.00250
BC
Siparis No
2480.007.00250
DOC
Katalog sayfa
2480_13_00250_bv
A
Dış Boyutlar
20.000 mm
B
Stichmass Befestigung
56.600 mm
D
7.000 mm
E
34.400 mm
F
38.400 mm
H
Kalınlık
6.500 mm
K
3.700 mm
ZD
Silindir çapı
38.000 mm
ZD1
38.000 mm
GEW
Ağırlık
0.017 kg
TYP
7.000 mm
ZTC
Gümrük tarife numarası
82073010
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.