Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2480.007. - Screw clamps
Bill of material
2480.007.03000
BC
Order No.
2480.007.03000
DOC
Catalog page
2480_13_03000_bv
A
External dimension
40.000 mm
B
Stichmass Befestigung
130.000 mm
D
17.000 mm
E
88.400 mm
F
97.000 mm
H
Thickness
14.200 mm
K
7.600 mm
ZD
Cylinder diameter
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
GEW
Weight
0.112 kg
TYP
7.000 mm
ZTC
Customs tariff number
73269098
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.