Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2480.007. - Zaczep mocujący
Lista materiałowa
2480.007.00500
BC
Numer katalogowy
2480.007.00500
DOC
Karta katalogowa
2480_13_00500_bv
A
Wymiar zewnętrzny
25.000 mm
B
Stichmass Befestigung
70.700 mm
D
9.000 mm
E
40.900 mm
F
45.400 mm
H
Grubość
6.500 mm
K
3.700 mm
ZD
Średnica tłoczyska
45.200 mm
ZD1
45.000 mm
GEW
Waga
0.028 kg
TYP
7.000 mm
ZTC
Numer taryfy celnej
82073010
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.