Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2480.008. - Emniyet saclı tutucu parça
Malzeme listesi
2480.008.00500
BC
Siparis No
2480.008.00500
DOC
Katalog sayfa
2480_13_00500_bv
A
Dış Boyutlar
25.000 mm
B
Stichmass Befestigung
70.700 mm
C
56.000 mm
D
9.000 mm
E
40.900 mm
F
45.400 mm
H
Kalınlık
6.500 mm
K
3.700 mm
ZD
Silindir çapı
45.200 mm
ZD1
45.000 mm
GEW
Ağırlık
0.088 kg
TYP
7.000 mm
ZTC
Gümrük tarife numarası
73269098
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.