Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2480.008. - Haltestück mit Sicherungsblech
Stückliste
2480.008.07500
BC
Bestell-Nummer
2480.008.07500
DOC
Katalogblatt
2480_13_07500_bv
A
Außenmaß
50.000 mm
B
Stichmass Befestigung
195.000 mm
C
170.000 mm
D
21.000 mm
E
144.400 mm
F
152.000 mm
H
Dicke
14.200 mm
K
7.600 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
150.200 mm
ZD1
150.000 mm
GEW
Gewicht
0.492 kg
TYP
7.000 mm
ZTC
Zolltarifnummer
82073010
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.